Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

Google-Übersetzung,

Der PressureStream ist für gewerbliche und industrielle Anwendungen konzipiert. Es kann für Zuluft, zum Einleiten kühler Luft in ein Gebäude oder zum Abführen warmer Luft verwendet werden.

Die Propellerblätter sind aus modernem, faserverstärktem Thermoplast mit spiralförmiger Drehung und Tragflächenform für maximale Effizienz. Die Propellernaben sind aus hochfestem Aluminium-Druckguss und die Gehäuse aus verzinktem Stahl gefertigt. Automatische Klappen schließen, wenn die Einheiten nicht verwendet werden.

PressureStream-Einheiten werden im Werk montiert geliefert.

STANDARTFUNKTIONEN

  • Lüfterdurchmesser: 36"
  • CFM: 20.000
  • Direktantriebsmotor
  • Blätter: moderner, faserverstärkter Thermoplast mit spiralförmiger Drehung und Tragflächenform.
  • Propellernaben: Hochfester Aluminium-Druckguss
  • Gehäuse: Aluminium
  • 3 PS, 1160 U/min 230/460/3
  • Der PressureStream kann entweder in der Seitenwand oder auf dem Dach bündig montiert werden.
    • Dachmontage:
      • Außendurchmesser der Haube: 88"
      • Bordstein-Außendurchmesser: 46 Zoll
      • Durchschnittsgewicht: 800 lbs.
    • Wandhalterung:
      • Gehäusetiefe: 44"
      • Gehäuse-AD: 42,5"
      • Durchschnittsgewicht: 450 lbs.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPressureStream
  • ProduktfamilieNatural Cooling
  • ProduktgruppePressureStream
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC001147
  • ETIM-NameRoof mounted ventilator
  • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
  • UNSPSCCode4010
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural ventilation systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit