Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel 24x Ethernet DG+
Molex

Panel 24x Ethernet DG+

Google-Übersetzung,
PowerCat 6-Patchpanels sind die führende Molex-Patchpanel-Produktlinie. Ein Schlüsselprodukt, das sowohl in Kategorie-6-Link- als auch in Kanal-Gigabit-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Der IDC-Abschnitt besteht aus V-förmigen Kontakten, die beim Anschluss nicht ermüden. Jeder Anschluss verfügt über einen patentierten federbelasteten Verschluss und kann farblich passend zu den Klinkenausgängen codiert werden. Das Patchpanel bietet Beschriftungsoptionen auf Vorder- und Rückseite und besteht aus kaltgewalztem Stahl für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
  • Verfügbar in 1U 24 Port und 2U 48 Port Dichte
  • Jeder Anschluss verfügt über den patentierten federbelasteten Verschluss: verhindert unvollständiges Stecken, schützt vor Staub und Verunreinigungen
  • Patentierte V-förmige IDC-Kontakte, die beim Anschluss nicht ermüden
  • Verfügt über spitze IDC-Türme, um die Terminierung zu beschleunigen und die Kabelhalterung zu verbessern
  • Die zweifache Farbcodierung ermöglicht eine 568 A/B-Verdrahtungskonfiguration
  • Front- und rückseitige Anschlussbeschriftung sowie Panel-Identifikationsetikett
  • Konfiguration mit 4 x 6-Gang-Buchsen
  • Einzeln abnehmbare Patchpanel-Ports
  • Ein integriertes Kabelführungsregal gewährleistet die Einhaltung des Biegeradius
  • Erhältlich mit ANSI- oder metrischem Hardware-Kit
  • Kann mit branchenüblichen Punchdown-Tools terminiert werden
  • RJ-11- und RJ-12-kompatibel
  • Gegossene Kategoriekennzeichnung auf jeder Anschlussfläche sowie optionales Anschlusskennzeichnungssymbol
Spezifikation
  • Commercial Standards TIA/EIA-568-C.2 Component Compliant FCC Subpart F 68.5 Compliant IEC-603-7 Compliant ISO 11801 Class E Compliant ETL Verified for Category 6 Component Compliance & UL Listed Technical Information Mechanical Characteristics Jack Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 750 insertion cycles Contact Material: Copper Alloy Contact Plating: 1.27 micrometres Au/Ni Contact Force: 100g minimum Plug Retention Force: 15 lbs IDC Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 200 reterminations Contact Material: Copper Alloy IDC Contact Plating: Tin/Lead Plate Contact Force: 100g minimum Wire Accommodation: 22-24 AWG solid Patch Panel Characteristics Material: CRS (cold rolled steel) Thickness: .060” (1.52mm) Coating: Graphite Grey Powdercoat Electrical/Optical Characteristics Interface Resistance: 20 mΩ Initial Contact Resistance: 2.5 mΩ Insulation Resistance: >100 MΩ Dimensions 24 Port with trays: 44mm H x 483mm W x 98mm D 48 Port with trays: 88mm H x 483mm W x 98mm D Shipping Weight: 24 Port - 1.2kg; 48 Port - 2.2kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPID00141
  • ProduktfamilieElectrical equipment
  • ProduktgruppePatch panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)44
  • Breite (mm)483
  • Tiefe (mm)98
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)0.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameSwitch box
  • UNSPSCCode39121306
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit