Individuelle Kamingestaltung war noch nie so einfach. Diese Bausätze sind brennfertig – Sie müssen nur noch das Furnier anbringen. Ob Fliesen, Granit, Stein, Stuck oder was auch immer Sie sich vorstellen können! High-BTU-Crossfire-Messingbrenner sind serienmäßig.
Verfügbare Größen:
Fertiges Feuerstellen-Set – Rechteck 48" x 30" |
Fertiges Feuerstellen-Set – Rechteck 55" x 32" |
Fertiges Feuerstellen-Set – Rechteck 60" x 36" |
Fertiges Feuerstellen-Set – Rechteck 67" x 32" |
Fertiges Feuerstellen-Set – Rechteck 72 x 42 Zoll |
Fertiges Feuerstellen-Set – Rechteck 76" x 32" |
Fertiges Feuerstellen-Set – Rechteck 86" x 32" |
Fertiges Feuerstellen-Set – Rechteck 96" x 36" |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |