Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx Shower System S6
Mora Rexx Shower System S6

    Mora Rexx Shower System S6

    Google-Übersetzung,
    Kopfbrausegarnitur mit leicht zu reinigendem Anti-Kalk-System. Brauseschlauch 1750 mm, aus Metall. Energie- und wassersparende Handbrause 9 l/min, Brausekopf 12 l/min. Chrom. RSK 8180926 NRF 4294161 LVI 6561056 VVS 737801304 130016.0011 Chrom/schwarz. RSK 8180936 NRF 4294162 LVI 6561057 VVS 737801314 Mora Rexx ist die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Minimalismus und Schlichtheit zeichnen diese Produktlinie aus. Seine Innovation liegt in seiner Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, entsteht Mora Rexx. Diese großzügige Dusche beinhaltet einen breiten Kopfbrausekopf und eine praktische Handbrause, beide mit Anti-Kalk-System.
    Spezifikation
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer130016
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1216
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit