Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5

    Mora Rexx Shower set S5

    Google-Übersetzung,
    Duschset mit Anti-Kalk-System. Energie- und wassersparende Handbrause 9 l/min. Verstellbare Wandhalterung für vorhandene Löcher. Chrom. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 Mit ihrem einfachen, minimalistischen Design sind die Mora Rexx-Armaturen die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, entsteht Mora Rexx. Die hier gezeigte Version ist ein schönes Duschsystem mit eingebauter intelligenter Funktion.
    Spezifikation
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer130190
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit