Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
    Archiviert

    Mora MMIX Shower System S5

    Head showerset with diverter and shower hose in metal, PVC- and BPA-free. Energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Chrome. RSK 8180933 Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
    Spezifikation
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer130313
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1216
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit