Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Google-Übersetzung,
    Wannenmischer mit Schwenkauslauf mit integrierter Umstellung, Eco-Stop bei 38°C und 42°C und Eco-Funktion. Gleicht Temperatur- und Druckschwankungen aus. Aus 4MS-zugelassenem Messing. 160 c/z. Chrom. RSK 8344171 240100 150 c/c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS 722702104 240100.DB Inkl. S-Anschluss (2x701001). Chrom. Ein Badezimmer ist ein Ort der Entspannung, des Genusses und des Krafttankens. Also füllen Sie es mit Genuss. Mühelos Energie sparen, vor Wassertemperaturschwankungen schützen, mit gutem Gewissen extra lange duschen. Mora Cera bringt auf unzählige Arten Zeit in Ihr Badezimmer.
    Spezifikation
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer240000
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)274
    • Tiefe (mm)181
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit