Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit

    Mora Cera Shower Kit

    Google-Übersetzung,
    Brauseset mit Sicherheitsmischer, 160 c/c, und Brausegarnitur. Mit Umstellung, Seifenschale und Brauseschlauch aus Metall. Sicherheitsmischer aus 4MS-geprüftem Messing. Energieklasse A. Chrom. RSK 8344148 241700 150 St./St. Energieklasse A. Chrom. RSK 8344207 NRF 4290296 LVI 6360650 VVS 722703804 241700.DB Inkl. S-Anschluss (2x701001). Chrom. Ein Badezimmer ist ein Ort der Entspannung, des Genusses und des Krafttankens. Also füllen Sie es mit Genuss. Mühelos Energie sparen, vor Schwankungen der Wassertemperatur schützen, mit gutem Gewissen extra lange duschen. Mora Cera bringt auf unzählige Arten Zeit in Ihr Badezimmer.
    Spezifikation
    • Mora Cera shower mixer MA No. 241000 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C With Eco-function Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera shower S5 MA No. 130316 Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With soap dish With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes With Easy-Clean anti-limescale system Optional connection with/without air mixture Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer241300
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)274
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit