Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein voll funktionsfähiges und dennoch sehr erschwingliches Duschset ist das Fontana Lime 2-Wege-Brauseset. Mit einem Duschkopf, einer Handbrause und einer Doppelsteuerung gibt es sicherlich nichts anderes, wonach Sie suchen könnten. Der Duschkopf ist in verschiedenen Größen erhältlich (12", 16", 20" und 24"). Er ist auch in verchromter Ausführung erhältlich, um den unterschiedlichen Stilen und Vorlieben gerecht zu werden. Wenn es um Qualität geht, erhalten Sie die Gewissheit, dass alle Teile und Komponenten dieses Duschsets aus hochwertigen Materialien bestehen und unter höchsten Qualitäts- und Exzellenzstandards hergestellt werden.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS6113SS
      Type: Complete Shower Set
      Number of Handle: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Style: Contemporary
      Size: See Options
      Cold/Hot Water Control Type
      : Single Holder Dual Control
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Installation Type: Wall Mount
      Number of Holes: Three Holes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs6113ss
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures