Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Google-Übersetzung,
Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur und Eco-Funktion. Weiches PEX-Flachende Ø10 mm. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Energieklasse B. Chrom. Chrom mühelos, vor Wassertemperaturschwankungen schützen, mit gutem Gewissen extra lange duschen: Mora Cera bringt auf unzählige Arten Quality Time in Ihr Badezimmer.
Spezifikation
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer243050-CA
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit