Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Google-Übersetzung,
    Waschtischmischer mit Push-Down-Ablauf und Soft-Close-Funktion. Weiches PEX-Flachende Ø10 mm. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Energieklasse B. Chrom. 243070.CA RSK 8344542 LVI 6160649 VVS 702171304 243071.CA Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Überwurfmutter. Chrom. RSK 8344543 NRF 4290036 Ein Badezimmer ist ein Ort der Entspannung, des Vergnügens und des Auftankens. Also füllen Sie es mit Freude. Mühelos Energie sparen, vor Schwankungen der Wassertemperatur schützen, mit gutem Gewissen extra lange duschen: Mora Cera bringt auf vielfältige Weise Quality Time in Ihr Badezimmer.
    Spezifikation
    • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer243070-CA
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit