Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora One Shower System Kit
Mora One Shower System Kit
    Archiviert

    Mora One Shower System Kit

    Shower system kit with head shower and safety mixer for shower. Hand shower with ecoflow. Reversible diverter built-in in the mixer. 160 c/c. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8282834 261900 150 c/c RSK 8282835 261900.DB with s-connection. 150 c/c. RSK 8282836 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Spezifikation
    • Consist of: Mora One thermostatic mixer: Pressure balanced thermostatic mixer. With reversible headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora One Shower System: Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer261800
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora One
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1260
    • Breite (mm)296
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit