Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
    Archiviert

    Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower

    Basin mixer with economy aerator, soft closing function and selfclosing handshower. Adjustable flow control and temperature limiter. With turbo function and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277657 263006.CA Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277656 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Spezifikation
    • With Self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer263006-TT
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora One
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)58
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit