Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c

    MORA INXX II Shower kit 160 c/c

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner langlebigen Chromoberfläche kombiniert der INXX II klassisches Design mit hoher Leistung, konstanter Temperatur, hervorragendem Komfort und effektivem Verbrühungsschutz. Die Kopfbrause hat einen großen, schlanken Brausekopf, der sowohl in charakterstarken Bädern mit markanten Formen als auch in klassischen Ruhe- und Entspannungsbädern eine gute Figur macht. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen. Die INXX II-Kollektion bietet ein erstklassiges Wassererlebnis.

    INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Chrom: Artikelnummer 271600 RSK 8283077

    Mattschwarz: Artikelnummer 271600.12 RSK 8283078

    Mattweiß: Artikelnummer 271600.22 RSK 8283079

    Mattgrau: Artikelnummer 271600.44 RSK 8283080

    Messing poliert: Artikelnummer 271600.60 RSK 8283081

    Gebürstetes Messing: Artikelnummer 271600.62 RSK 8283082



    Spezifikation
    • Consist of:  

      MORA INXX II shower mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      MORA INXX II shower:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Eco (energy and water saving hand shower 8 l/min)



    Technische Spezifikation
    • Referenznummer271600
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMORA INXX II Concealed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)766
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.541
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit