Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner langlebigen Chromoberfläche kombiniert der INXX II klassisches Design mit hoher Leistung, konstanter Temperatur, hervorragendem Komfort und effektivem Verbrühungsschutz. Die Kopfbrause hat einen großen, schlanken Brausekopf, der sowohl in charakterstarken Bädern mit markanten Formen als auch in klassischen Ruhe- und Entspannungsbädern eine gute Figur macht. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen. Die INXX II-Kollektion bietet ein erstklassiges Wassererlebnis.

    INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Chrom: Artikelnummer 271800 RSK 8283083

    Mattschwarz: Artikelnummer 271800.12 RSK 8283084

    Mattweiß: Artikelnummer 271800.22 RSK 8283085

    Mattgrau: Artikelnummer 271800.44 RSK 8283086

    Messing poliert: Artikelnummer 271800.60 RSK 8283087

    Gebürstetes Messing: Artikelnummer 271800.62 RSK 8283088



    Spezifikation
    • MORA INXX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      Mora Izzy Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Adjustable height.
      • Shower bar can be shortened if required
      • Hand shower 8 l/min, shower head 12 l/min)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer271800
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMORA INXX II Concealed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)98
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)6.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden