Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer

    MORA INXX II sharp high Basin mixer

    Google-Übersetzung,

    INXX II Waschtischmischer sind in drei verschiedenen Höhen erhältlich, einschließlich der Höhe, die für Aufsatzwaschbecken geeignet ist. Mit seiner langlebigen Chromoberfläche und den geraden Linien, dem langen Auslauf und der schrägen Düse ist die scharfe Waschtischarmatur INXX II attraktiv anzusehen und praktisch in der Anwendung. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen. Als Zubehör ist ein farblich passender Push-Down-Ablauf erhältlich.

    273023.CA RSK 8278283 NRF4290475

    Diese Waschtischarmatur ist auch in sechs weiteren verschiedenen Farben erhältlich. Matte black art.no 273023.12CA RSK 8278284 NRF 4290476 Matte white art.no 273023.22CA RSK 8278285 NRF 4290477 Matte grey art.no 273023.44CA RSK 8278286 NRF 4290478 Polished brass art.no 273023.60CA RSK 8278287 NRF 4290479 Brushed brass art.no: 273023.62CA RSK 8278288 NRF 4290481

    INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Spezifikation
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Hole diameter Ø34-37 mm

                                                                                                                                                  

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer273023
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)217
    • Breite (mm)42
    • Tiefe (mm)136
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit