Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling

    INXX II Concealed shower system ceiling

    Google-Übersetzung,

    MORA INXX II Duschsystem Decke

    Elegant und minimalistisch, kombiniert eine luxuriöse Kopfbrause mit einer Handbrause und einem nahtlosen Look, ohne sichtbare Schrauben. Verbessern Sie Ihren Stil und kreieren Sie die perfekte Dusche für Sie – mit vielen funktionalen Kombinationen und Ausführungen, die es zu entdecken gilt.

    INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Mit einer Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und herausragendem Komfort ist dies die ultimative Kollektion.


    Chrom: Artikelnummer 275001 RSK 8295098 NRF 4290554

    Mattschwarz: Artikelnummer 275001.12 RSK 8295099 NRF 4290555

    Messing poliert: Artikelnummer 275001.60 RSK 8295100 NRF 4290556

    Messing gebürstet: Artikelnummer 275001.62 RSK 8295101 NRF 4290557




    Spezifikation
    • PROPERTIES

      • Thermostatic mixer with reversible headwork
      • Safety stop at 38°C
      • Ceramic headwork
      • Handle in metal
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Safety box in stainless steel
      • Chrome-plated hose 1500 mm
      • Shower head Ø300 mm
      • Hand shower Ø90 mm
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Build-in depth (min. 75 mm - max. 105 mm)

        Consist of following article number:
      • 275030 concealed thermostatic mixer
      • 275040 safety box for thermostatic mixer
      • 275060 cover plate and handle for temperature and flow
      • 275405 shower pipe 150 mm for ceiling mounting
      • 275415 hand shower holder with water outlet
      • 209575 hand shower Ø90 mm
      • 130348 shower head Ø300 mm
      • S600198 shower hose 1500 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer275001XX
    • ProduktfamilieShower System Concealed
    • ProduktgruppeMORA INXX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)12.79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit