Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    MMIX II vereint sein ergonomisches Design mit erstklassiger Energieeffizienz in einem stilvollen Chromteil, das Qualität und Aussehen vereint. In diesem Jahr haben wir seine Designsprache mit geraderen Linien aktualisiert und seine Energiespareigenschaften verbessert.

    Mit selbstschließender Handbrause - Art.-Nr. 333006 RSK 8275829 NRF 4290134 LVI 6167038


    Spezifikation
      • With self-closing hand shower, wall bracket and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer333006
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)174
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.84
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit