Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Bath mixer 40 c/c with connection down
MMIX II Bath mixer 40 c/c with connection down
MMIX II Bath mixer 40 c/c with connection down

    MMIX II Bath mixer 40 c/c with connection down

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Wir haben unseren klassischen MMIX Chrom-Wannenmischer überarbeitet – jetzt mit raffinierteren, geraderen Linien und einem mutigeren Ausdruck, der seine außergewöhnliche Funktionalität und Eleganz hervorhebt. Sein Inneres wurde ebenfalls mit einem verbesserten Thermostat für optimale Energieeffizienz aufgewertet.

    Art.-Nr.: 334000 RSK 8245070

    Spezifikation
      • Note! 40 c/c
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Connection down
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer334000
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)267
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden