Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX Shower system kit 160 c/c
LYNX Shower system kit 160 c/c
LYNX Shower system kit 160 c/c
LYNX Shower system kit 160 c/c

    LYNX Shower system kit 160 c/c

    Google-Übersetzung,

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste nachhaltige und funktionale Technologiestandards mit zeitloser Ästhetik und erstklassiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Lebens übertrifft. Die Mischbatterien und Duschen von LYNX für Badezimmer und Spas bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit konstanter Temperaturtechnologie und luxuriösen Strahlmustern. In den Kücheneinheiten wird unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form integriert, die Kurven und schlanke, flache Profile erforscht. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder atmosphärischem Mattschwarz erhältlich.

    Alltagsluxus ist die treibende Kraft hinter dem LYNX-Duschsystem-Set, das den Komfort einer Handbrause und ein verführerisches Erlebnis von oben in einem Paket bietet. Es ist in Chrom oder Mattschwarz erhältlich.

    Chrom, Artikelnummer: 341800 RSK 8283453

    LEED-konform (6 l/min) - Art.-Nr.: 341800.LD6 RSK 8283455

    Mattschwarz, Artikelnummer: 341800.12 RSK 8283454

    LEED-konform (6 l/min) - Art.-Nr.: 341800.12LD6 RSK 8283456

    Spezifikation
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Diverter with ceramic cartridge
      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Shower bar can be shortened if required
      • Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction
      • Lead-free
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer341800
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1450
    • Breite (mm)257
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden