Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX Basin mixer
LYNX Basin mixer
LYNX Basin mixer
LYNX Basin mixer

    LYNX Basin mixer

    Google-Übersetzung,

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste nachhaltige und funktionale Technologiestandards mit zeitloser Ästhetik und erstklassiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Lebens übertrifft. Die Mischbatterien und Duschen von LYNX für Badezimmer und Spas bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit konstanter Temperaturtechnologie und luxuriösen Strahlmustern. In den Kücheneinheiten wird unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form integriert, die Kurven und schlanke, flache Profile erforscht. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder atmosphärischem Mattschwarz erhältlich.

    Ein Waschtischmischer mit skulpturalem, zeitlosem Look in klarem Chrom oder mattem Schwarz. Abgeflachte Elemente verschmelzen mit weichen Kurven zu einem dramatischen Profil. Der Mischer verfügt über unsere führende nachhaltige Funktionalität.

    Chrom, Artikelnummer: 343001 RSK: 8275916 NRF: 1385603

    LEED/BREEAM-konform (Durchfluss: 3,1 l/min), Art.-Nr.: 343001.LD3 RSK: 8275918

    LEED/BREEAM-konform (Durchfluss: 1,6 l/min), Art.-Nr.: 343001.LD1 RSK: 8275920

    Mattschwarz, Artikelnummer: 343001.12 RSK: 8275917 NRF: 1385604

    LEED/BREEAM-konform (Durchfluss: 3,1 l/min), Art.-Nr.: 343001.12LD3 RSK: 8275919

    LEED/BREEAM-konform (Durchfluss: 1,6 l/min), Art.-Nr.: 343001.12LD1 RSK: 8275921


    Spezifikation
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer343001
    • ProduktfamilieBasin mixer
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)153
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets