Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
    Archiviert

    Mora Izzy Basin Mixer Regular

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look. 

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.    

    Izzy Regular: Articlenumber: 702805.00 RSK 8278102 NRF 4290924 VVS 701981104.                                                                                

    Izzy Rock: Articlenumber: 702805.80 RSK 8277863 NRF 4290073 LVI 6160700 VVS 701981204

    Izzy Raw: Articlenumber: 702805.25 RSK 8277865 NRF 4290075 LVI 6160702 VVS 701981186

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702805.66 RSK 8277864 NRF 4290074 LVI 6160701 VVS 701981185


    Spezifikation
      • ESS (energy saving system) 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Fixed spout 
      • Hole diameter Ø29-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer702805
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Izzy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)278
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit