Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Stand WC für Kombination Big Toilet 210409
Starck 3 Stand WC für Kombination Big Toilet 210409
Starck 3 Stand WC für Kombination Big Toilet 210409
Starck 3 Stand WC für Kombination Big Toilet 210409
    DURAVIT AG

    Starck 3 Stand WC für Kombination Big Toilet 210409

    4.4 von 5 Sternen4.4(48 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Bodenstehende Montage
    • Effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 2
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 Stand WC für Kombination, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 6 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Inkl. Spülkasten: Nein, Spülprinzip: Verdrängung, Für aufgesetzten Spülkasten, Längenverstellbar, Inkl. Befestigungsmaterial, Abgangsmaß für Vario-Ablaufbogen senkrecht: 205 - 270 mm, Abgangsmaß für Vario-Anschluss Set senkrecht/waagerecht: 70 - 220 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-toilet-close-coupled-bigtoilet-210409
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeFloorstanding toilet for combination
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)435
    • Breite (mm)435
    • Tiefe (mm)735
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)40.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit