Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Google-Übersetzung,

    Waschtischmischer mit Eco-Funktion. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Überwurfmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom.

    Chrom. Art.-Nr.: 707150 RSK 8344422 NRF 4290833 LVI 6160620 VVS 701488104 Chrom/Gold. Art.-Nr.: 707150.0065 RSK 8344432 NRF 4290026 LVI 6160668 Schwarz. Art.-Nr.: 707150.11 RSK 8278520 NRF 4290089 LVI 6160713 VVS 701488111

    Mit ihrem schlichten, minimalistischen Design sind Mora Rexx Mischer die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, entsteht Mora Rexx. Die hier gezeigte Version ist eine schöne Waschtischarmatur mit eingebauter intelligenter Funktionalität.

    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer707150
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit