Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora MMIX Shower Kit
Archiviert

Mora MMIX Shower Kit

Shower set with safety mixer, 160 c/c. Pressure balanced thermostatic mixer with safety stop at 38°C and Eco-function. 4MS approved lead free brass. Chrome. 731320.0011 RSK 8344037 731321.0011 150 c/c. Chrome. RSK 8344206 NRF 4290277 731321.0011DB 150 c/c. Incl. 2 x S-connectors. Chrome. Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
Spezifikation
  • Mora MMIX shower mixer MA No. 731000.0011 Pressure balanced thermostatic mixer Temperature handle with safety stop at 38°C With Eco-function Lead Free material Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Mora MMIX shower S5 MA No. 130310 Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With soap dish With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes With Easy-Clean anti-limescale system Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer731320-0011
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeMora MMIX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit