Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub

    LAVA IV, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Mit einem Namen, der an die fließenden, mineralreichen Qualitäten von Vulkangestein erinnert. Hergestellt aus einem fühlbaren, langlebigen Mineralverbundstoff mit wärmeisolierenden Eigenschaften, verbindet die Lava-Serie harmonische, moderne Ästhetik mit Komfort.

    Geformt wie ein Daumenabdruck in nassem Sand, ist dieses Mineralkompositbad eine Übung in ruhiger Perfektion. Der breite Rand, die Tiefe und die umarmenden Linien harmonisieren mühelos einen Raum. Baden Sie an beiden Enden mit höchstem Komfort.

    Artikelnummer: 951004

    Spezifikation
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Doubleended
      • Weight: 122 kg
      • Volume: 279 l
      • Pre installed white waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951004
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)820
    • Tiefe (mm)1680
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)122
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit