Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub

    LAVA IX Bathtub

    Google-Übersetzung,

    Das in jeder Hinsicht spektakuläre LAVAFreestander Bath IX hat eine markante, strukturierte Außenseite und eine ruhige Innenform. Es ist aus Mineralverbundstoff gefertigt und sein dreidimensionaler Ausdruck verleiht jedem Raum Eleganz und Luxus. Es wird mit einem passenden Waschbecken geliefert, das für eine unvergleichliche Ästhetik sorgt.

    Über die Sammlung

    Der Name erinnert an die fließenden, mineralreichen Eigenschaften von Vulkangestein. Die Lava-Reihe besteht aus einem taktilen, langlebigen Mineralverbundstoff mit wärmeisolierenden Eigenschaften und kombiniert harmonische, moderne Ästhetik mit Komfort.

    In jeder gewünschten Farbe !

    Artikel-Nummer: 951009.22

    Spezifikation
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951009-22
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)820
    • Tiefe (mm)1670
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)168
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit