Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub

    MARE I Small, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Die beruhigende Mare Range, was auf Latein Ozean bedeutet. Freistehende Badewannen aus hochwertigem Acryl mit leichter Randstärke. Klare Linien und einfache Rundungen verbinden sich mit Funktion und Komfort.

    Stille ist das Wort, das einem beim Mare I in den Sinn kommt. Seine zeitgemäße, freistehende Form ist sowohl ein Kunstwerk als auch ein Ort der Entspannung. Eine symmetrische Wanne mit einem Stöpsel in der Mitte und einem modernen 3 cm dicken Rand, in zwei Größen erhältlich, mit einem Überlauf, der so konzipiert ist, dass Wasserflecken minimiert werden.


    Artikelnummer: 951101

    Spezifikation
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended - for bathing comfort at both sides
      • Weight: 40 kg
      • Volume: 180 l
      • Pre installed white waste
      • Discrete integrated overflow
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951101
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)1500
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit