Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARE VI Small, bathtub
MARE VI Small, bathtub
MARE VI Small, bathtub
MARE VI Small, bathtub

    MARE VI Small, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Die beruhigende Mare Range, was auf Latein Ozean bedeutet. Freistehende Badewannen aus hochwertigem Acryl mit leichter Randstärke. Klare Linien und einfache Rundungen verbinden sich mit Funktion und Komfort.

    Mit einem zum Baden geformten Ende und dem anderen zum bequemen Duschen hat die Mare VI ein schlankes Design mit einem 15-mm-Rand. Eine freistehende ovale Form ist weich und einladend. Ein perfektes Design für diejenigen, die eine weiche, fließende Badezimmerästhetik wünschen.
    Ein wunderschönes Bad, das eine Spa-Sinnlichkeit ausstrahlt.

    Artikelnummer: 951106

    Spezifikation
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 42 kg
      • Volume: 270 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951106
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1500
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit