Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub

    MARE IX, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Die beruhigende Mare Range, was auf Latein Ozean bedeutet. Freistehende Badewannen aus hochwertigem Acryl mit leichter Randstärke. Klare Linien und einfache Rundungen verbinden sich mit Funktion und Komfort.

    Ein großzügiges Badeerlebnis und eine beeindruckende Ästhetik vereinen sich in einer freistehenden Wanne, die für „Zeit für mich“ gemacht ist. Ein kräftiger, dicker Rand verleiht Mare IX eine echte Präsenz und das unidirektionale Profil ermöglicht sowohl komfortable Entspannung als auch funktionales Duschen.

    Unser fortschrittliches Überlaufdesign reduziert das Risiko einer Überfüllung Ihrer Badewanne.

    Artikelnummer: 951109

    Spezifikation
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 59 kg
      • Volume: 250 l
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951109
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)740
    • Tiefe (mm)1700
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit