Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub

    MARE XI, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Die beruhigende Mare Range, was auf Latein Ozean bedeutet. Freistehende Badewannen aus hochwertigem Acryl mit leichter Randstärke. Klare Linien und einfache Rundungen verbinden sich mit Funktion und Komfort.

    Die fühlbare Wärme und Haltbarkeit von Acryl ermöglichen Designattribute wie das schlanke 15-mm-Kantenprofil und eine mühelose ovale Form. Eine freistehende Badewanne mit ergonomischen Rundungen, die den Körper schmeichelt, und einer Ästhetik, die sich über die Zeit bewährt hat.

    Artikelnummer: 951111

    Spezifikation
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 43 kg
      • Volume: 240 l
      • Slimeline
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951111
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1700
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit