Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium

    LAVA II Wash basin - medium

    Google-Übersetzung,

    Schlichtes Design, großzügige Proportionen und freistehende Linien vereinen sich in einer Reihe zeitloser Waschbecken.

    Ein großzügiges, flaches Design, das Ihren Waschtischbereich öffnet und ihn atmen lässt. Hergestellt aus unserem haptischen und langlebigen Mineralverbundwerkstoff, mit einem dicken Rand für zusätzliche Präsenz.

    Artikelnummer: 952003

    Spezifikation
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 380 mm
      • Height: 166 mm
      • Weight: 11 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer952003
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)166
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)380
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit