Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA IV Wash basin
LAVA IV Wash basin
LAVA IV Wash basin

    LAVA IV Wash basin

    Google-Übersetzung,

    Einfaches Design, großzügige Proportionen und freistehende Linien treffen in einer Reihe zeitloser Waschbecken aufeinander.

    Ein großzügiges, flaches Design, das Ihren Waschtischbereich öffnet und ihn atmen lässt. Hergestellt aus unserem haptischen und langlebigen Mineralverbundwerkstoff, mit einem dicken Rand für zusätzliche Präsenz.

    Artikelnummer: 952004

    Spezifikation
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 590 mm
      • Depth: 310 mm
      • Height: 113 mm
      • Weight: 5 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer952004
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)113
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)310
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit