Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AB-GI2 GELÄNDER
Morad

AB-GI2 GELÄNDER

AB-G ist ein Pfosten-Geländersystem, bei dem das Füllmaterial aus Glas, perforiertem Blech oder HPL-Platten bestehen kann. Das Glas kann entweder an der Außenseite oder Innenseite des Balkons sowie zwischen den Pfosten befestigt werden. Dieses System ist ideal als Geländer für Balkone, Terrassen, Loggien, Mezzaninen und Treppen. AB-G zeichnet sich durch sein modernes Design aus, das mit modernen architektonischen Trends harmoniert.

Ästhetische Ausführung!

Die Profile bestehen aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe, und die Befestigungselemente bestehen aus Edelstahl, sodass in keinem Teil des Geländers Korrosionsgefahr besteht.

Schnelle und einfache Montage!

Alle Verbindungen sind auf lackierten Profilen geschraubt oder genietet, sodass kein Schweißen erforderlich ist. Standardprofile sind in 6-Meter-Längen erhältlich, aber bei größeren Projekten können die Profile auch auf maßgeschneiderte Längen bestellt werden, um Materialabfälle zu minimieren und die Kosten zu optimieren.

Qualitätsgarantie!

Die Geländer sind sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und erfordern während ihrer gesamten Lebensdauer praktisch keine Wartung.

Spezifikation
    • Getestet und zertifiziert: Geländer wurden getestet und verfügen über eine nationale technische Bewertung (KOT), die vom Institut für Bautechnologie (ITB-KOT-2022/2243 Ausgabe 1) ausgestellt wurde.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerab-gi2-railing
  • ProduktfamilieGeländer
  • ProduktgruppeAB-G
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM-CodeEG019740
  • ETIM-NameRail (profiles)
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
  • Klassifizierung05 52 00
  • Format2014TitelMetal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit