Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glasvordach
Glasvordach
    Morad

    Glasvordach

    Aluminiumbeschläge und Glasvordächer Morad

    Anwendung: Die Aluminiumbeschläge und Glasvordächer von Morad sind moderne Lösungen zum Schutz von Eingängen, Terrassen und Balkonen vor ungünstigen Witterungsbedingungen. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien wie Aluminium und Edelstahl zeichnen sich diese Systeme durch Langlebigkeit und ästhetisches Erscheinungsbild aus, die sich perfekt in die moderne Architektur einfügen.

    Konstruktion und Parameter:

    Materialien: • Beschläge: Aus Aluminium oder Edelstahl gefertigt, gewährleisten Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer. • Glasvordächer: Verwendetes Sicherheitsglas wird an Stahlseilen aufgehängt und garantiert Sicherheit und Stabilität.

    Montage: Die Beschlagsysteme ermöglichen die Montage von Glasüberdachungen auf verschiedenen Fassadentypen wie Beton, Stahl oder Aluminium, ohne Abstriche bei Qualität und Haltbarkeit. Die einfache und minimalistische Form ermöglicht eine schnelle und ästhetische Montage.

    Farben: Aluminiumbeschläge können in jeder Farbe aus der RAL-Palette pulverbeschichtet werden, sodass das Vordach an individuelle Bedürfnisse und den Baustil angepasst werden kann. Edelstahl sorgt für ein elegantes, zeitloses Erscheinungsbild.

    Anwendung im Bauwesen: Morads Glasvordachsysteme mit Aluminiumbeschlägen finden Anwendung im Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Bau. Sie sind die ideale Lösung für Gebäude, bei denen modernes Design, Langlebigkeit und Funktionalität wichtig sind.

    Dank hochwertiger Materialien und präziser Verarbeitung stellen Morads Aluminiumbeschläge und Glasvordächer eine hervorragende Kombination aus Ästhetik und Funktionalität dar.

    Weitere Informationen und detaillierte technische Daten sind auf der Website des Herstellers verfügbar: Morad Aluminium Systems

    Spezifikation
      • Vordachausladung bis 1500 mm, beliebige Länge (begrenzt durch Glasmaße) bei Einhaltung des Beschlagsabstands
      • Gehärtetes und laminiertes Glas VSG/ESG 66.4 oder VSG/ESG 88.4
      • Beschläge aus geschliffenem Edelstahl AISI 304
      • Stab DT-6 maßgenau zugeschnitten, max. Länge 3000 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglass-canopy
    • ProduktfamilieFassadensysteme
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit