Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AB-OPTIMAL GELÄNDER
AB-OPTIMAL GELÄNDER
AB-OPTIMAL GELÄNDER
AB-OPTIMAL GELÄNDER
AB-OPTIMAL GELÄNDER
AB-OPTIMAL GELÄNDER
AB-OPTIMAL GELÄNDER
AB-OPTIMAL GELÄNDER
AB-OPTIMAL GELÄNDER
    Morad

    AB-OPTIMAL GELÄNDER

    AB-OPTIMAL ist das erste mehrteilige Pfosten-Geländersystem in Polen, das eine schnelle und einfache Montage von Geländern mit Sicherheitsglas, Lochblech, HPL-Platten oder vertikalen Balustern ermöglicht – alles basierend auf denselben Profilen. Das System eignet sich für die Konstruktion von Balkongeländern, französischen Balkonen, Trennwänden und Treppengeländern mit der Möglichkeit, eine Aluminiumblende ab einer Höhe von 170 mm in 100-mm-Schritten zu ergänzen.

    Alle Verbindungen sind ästhetisch gestaltet, ohne sichtbare Schrauben, Nieten oder Schweißnähte, was ein modernes und elegantes Erscheinungsbild gewährleistet. Die Profile bestehen aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe, und die Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl, wodurch Korrosion ausgeschlossen wird.

    Die Montage ist schnell und unkompliziert dank geschraubter oder genieteter Verbindungen ohne Schweißarbeiten. Standardprofile sind in 6-Meter-Längen erhältlich, bei größeren Projekten können jedoch maßgeschneiderte Längen bestellt werden, um Materialverluste zu minimieren und die Kosten zu optimieren.

    Das Geländer ist wetterbeständig und benötigt während seiner gesamten Lebensdauer praktisch keine Wartung, was es zu einer langlebigen und zuverlässigen Lösung für moderne Architektur macht.

    Spezifikation
      • Pfostenmaße: 35x56 mm
      • Handlaufmaße: 35x86 mm
      • Unterholmmaße: 35x28 mm
      • Füllung: Sicherheitsglas, 20x20 mm Baluster, HPL-Platte (8-12 mm), 2 mm Blech
      • Blendenhöhe: 170 mm, mit der Möglichkeit zur Erhöhung in 100-mm-Schritten (170 mm, 270 mm, 370 mm usw.)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerab-optimal-railing
    • ProduktfamilieGeländer
    • ProduktgruppeAB-OPTIMAL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEG019740
    • ETIM-NameRail (profiles)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika