Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AB-S GELÄNDER
AB-S GELÄNDER
AB-S GELÄNDER
AB-S GELÄNDER
AB-S GELÄNDER
AB-S GELÄNDER
AB-S GELÄNDER
    Morad

    AB-S GELÄNDER

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)

    AB-S ist ein selbsttragendes Ganzglas-Geländersystem, auch bekannt als pfostenloses Geländer. Diese Art von Geländer hat in letzter Zeit aufgrund ihres modernen und minimalistischen Erscheinungsbildes an Beliebtheit gewonnen. Es dient sowohl als tragende Struktur als auch als Füllung, unter Verwendung von gehärtetem und laminiertem Sicherheitsglas (meist VSG/ESG 88.4). Verschiedene Arten von Handläufen und Abschlussprofilen sind als optionale Ergänzungen erhältlich.

    Bei dieser Art von Geländer reicht das System allein manchmal nicht für die Montage aus. In bestimmten Fällen muss das Geländer versetzt oder erhöht zur tragenden Struktur montiert werden. In solchen Situationen kann eine individuell geplante Unterkonstruktion erforderlich sein, die wir projektbezogen entwickeln. Wir haben zahlreiche Projekte dieser Art in Polen und Skandinavien erfolgreich umgesetzt. Unser erfahrenes Ingenieurteam kann Sie beraten und die optimale Lösung entwickeln, basierend auf unseren Systemen.

    Die Profile bestehen aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Farbe, während die Befestigungselemente aus Edelstahl gefertigt sind. Dies gewährleistet vollständigen Korrosionsschutz in allen Teilen des Geländers.

    Die Montage ist schnell und einfach, mit geschraubten oder genieteten Verbindungen auf den lackierten Profilen – Schweißarbeiten sind nicht erforderlich. Standardprofile sind in 6-Meter-Längen erhältlich, für größere Projekte können jedoch auch Sonderlängen bestellt werden, um Materialabfall zu minimieren und die Kosten zu optimieren.

    Unsere Geländer sind äußerst witterungsbeständig und erfordern während ihrer gesamten Lebensdauer nahezu keine Wartung.

    Spezifikation
      • Zertifiziert: AB-S Geländer wurden geprüft und zertifiziert mit einer Nationalen Technischen Bewertung (KOT), ausgestellt vom Institut für Bautechnik (ITB-KOT-2020/1663, Ausgabe 2).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerab-s-railing
    • ProduktfamilieGeländer
    • ProduktgruppeAB-S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEG019740
    • ETIM-NameRail (profiles)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika