Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HORIZONTAL Balkonverglasung
HORIZONTAL Balkonverglasung
HORIZONTAL Balkonverglasung
    Morad

    HORIZONTAL Balkonverglasung

    Das HORIZONTAL-System von Morad ist eine moderne, rahmenlose Balkonverglasung, die Ästhetik, Schutz und Komfort vereint. Hergestellt aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium und gehärtetem Sicherheitsglas, bietet es ein minimalistisches Design, das sich ideal in zeitgenössische Architektur integriert.

    Diese Lösung schafft einen wettergeschützten Balkonbereich, der einen Großteil des Jahres nutzbar ist und vor Regen, Wind und Schnee schützt. Das rahmenlose Design ermöglicht eine freie Sicht und steigert die optische Wirkung des Gebäudes deutlich.

    Neben der ästhetischen Aufwertung bietet das System eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung, was zur Energieeinsparung beiträgt und den Wohnkomfort erhöht. Die Glasscheiben gleiten sanft entlang des Geländers und können einseitig oder beidseitig geparkt werden – für maximale Flexibilität.

    Dank seiner Langlebigkeit, der hochwertigen Pulverbeschichtung (ausgeführt gemäß dem Qualicoat Seaside Standard) und der einfachen Montage eignet sich das HORIZONTAL-System ideal für Wohn- und Geschäftsgebäude – von Mehrfamilienhäusern über Hotels bis hin zu modernen Bürogebäuden. Die nach Qualicoat Seaside zertifizierte Beschichtung gewährleistet eine hochwertige Oberflächenqualität und erhöhte Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen.

    Spezifikation
      • Profile: Pulverbeschichtetes Aluminium (Qualicoat Seaside Standard)
      • Glas: 6 oder 8 mm gehärtetes Sicherheitsglas
      • Systemtyp: Rahmenlose Schiebepaneele
      • Montage: Decken- und Geländermontage
      • Funktionalität: Paneele können einseitig oder beidseitig verschoben und geparkt werden
      • Design: Minimalistisch, unauffällig und wetterbeständig
      • Vorteile: Wetterschutz, Energieeinsparung, Lärmminderung und zusätzlicher Nutzraum
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhorizontal-balcony-enclosure
    • ProduktfamilieGeländer
    • ProduktgruppeHORIZONTAL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEG019740
    • ETIM-NameRail (profiles)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit