Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
    Morad

    FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING

    Morad FJORDAL ist ein neuartiges Balustradensystem, bei

    dem Glas- oder Vertikalelemente direkt im Pfostenprofil montiert

    werden, ohne dass klassische Horizontalschienen verwendet werden müssen.

    Dank dieser Konstruktion wird die Anzahl der sichtbaren Elemente

    begrenzt, die Montage beschleunigt und die Ästhetik verbessert –

    insbesondere bei Treppen- und Kurvenabschnitten. Diese Lösung

    gewährleistet eine bessere Wasserableitung, sauberere architektonische

    Details und die vollständige Einhaltung der statischen Anforderungen für

    Lastzonen bis zu 1,0 kN/m. Das System ist in einer Ausführung mit Glas-

    oder Balusterfüllung erhältlich, optional mit einer Abdeckblende in der

    Konstruktionsachse.

    Spezifikation
    • Getestet und zertifiziert: Geländer wurden getestet und

      verfügen über eine nationale technische Bewertung (KOT), die vom

      Institut für Bautechnologie (ITB-KOT-2022/2243 Ausgabe 1) ausgestellt

      wurde.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfjordal-U-anchor
    • ProduktfamilieGeländer
    • ProduktgruppeFJORDAL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEG019740
    • ETIM-NameRail (profiles)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing