Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MR-100 Rechteckige Sonnenschutzlamellen
Morad

MR-100 Rechteckige Sonnenschutzlamellen

System MR-100 Rechteckige Sonnenschutzlamellen

Anwendung: Das MR-100 System von Morad ist eine moderne Lösung für feste Fassadenverschattungen aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Die Lamellen werden auf Stahlkonstruktionen montiert und dienen zur Verschattung von Gebäuden und zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung im Innenraum, was zu niedrigeren Klimaanlagenkosten beiträgt. Das System kann auch zur Verkleidung technischer Dachgeräte, wie Klimaanlagen, verwendet werden.

Konstruktion und Parameter:
Lamellenabmessungen: 100 × 20 mm.
Profillänge: Standard 6000 mm, auf Bestellung anpassbar.
Montage: Lamellen können auf Endkappen bei 0°, 45° und 75° montiert werden, oder auf Endkappen mit Arm mit Winkelverstellung von 0° bis 90°. Die Montage ist sowohl vertikal als auch horizontal möglich, auf Aluminium-, Stahl- oder Holzkonstruktionen.
Oberflächenveredelung: Profile erhältlich in roher, eloxierter oder pulverbeschichteter Ausführung in jeder RAL-Farbe.

Funktionalität: Das MR-100 System reduziert effektiv die Menge an Sonnenlicht, die in das Gebäudeinnere gelangt, verbessert den thermischen Komfort und senkt die Kühlkosten.

Anwendung im Bauwesen: Das MR-100 Rechtecklamellensystem wird in verschiedenen Gebäuden eingesetzt, wie Büro-, Gewerbe-, öffentlichen und Wohngebäuden.

Weitere Informationen und detaillierte technische Daten sind auf der Website des Herstellers verfügbar: Morad – Aluminium Systems

Spezifikation
    • Profile: Stranggepresstes Aluminium, roh, eloxiert oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe
    • Lamellenabmessungen: 100 × 20 mm, Standardprofillänge 6000 mm (auf Bestellung anpassbar)
    • Montage: Endkappen bei 0°, 45° und 75°, oder Endkappen mit Arm mit verstellbarem Winkel von 0° bis 90°; vertikale oder horizontale Montage auf Aluminium-, Stahl- oder Holzkonstruktionen
    • Anwendung: Feste Fassadenverschattung, Reduzierung der Sonneneinstrahlung und Verkleidung technischer Dachgeräte (z.B. Klimaanlagen)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermorad-mr100-rectangular-sun-louvres
  • ProduktfamilieLamellenwandsysteme
  • ProduktgruppeMR-100
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011406
  • ETIM-NameFaçade louver
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit