Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS ML-92 Technische Lamellen
Morad

SOLIS ML-92 Technische Lamellen

System SOLIS ML-92 Lamellen

Anwendung: Das SOLIS ML-92 System von Morad ist als Verkleidung für technische Anlagen, wie Klimaanlagen oder Ventilatoren, konzipiert und bietet gleichzeitig ein modernes Fassadenerscheinungsbild. Dank seiner Konstruktion ermöglicht es eine effektive Luftzirkulation und Sonnenschutz, was zu einem verbesserten thermischen Komfort im Gebäudeinneren beiträgt.

Konstruktion und technische Parameter:
Lamellenform: "Z"-förmiges Profil
Lamellenabstand: 92 mm
Visueller Querschnitt: 73%
Freie Fläche: 37%
Maximale Unterkonstruktionsspannweite: 1200 mm bei 600 Pa Last
Profillänge: Standard 6000 mm, auf Bestellung anpassbar

Die "Z"-förmigen Lamellen bieten ein modernes Erscheinungsbild und ein optimales Gleichgewicht zwischen Lichtdurchlässigkeit und Privatsphäre.

Montage: Das SOLIS ML-92 System zeichnet sich durch einfache und schnelle Montage dank spezieller Befestigungshalterungen aus. Lamellen können je nach Projektanforderungen sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden.

Farben: Aluminiumprofile erhältlich in der gesamten RAL-Farbpalette, in roher oder eloxierter Ausführung.

Anwendung im Bauwesen: Das SOLIS ML-92 System wird in Gewerbe-, Industrie- und öffentlichen Gebäuden eingesetzt, bei denen die Kombination von Funktionalität mit modernem Design wichtig ist.

Weitere Informationen und detaillierte technische Daten sind auf der Website des Herstellers verfügbar: Morad – Aluminium Systems

Spezifikation
      • Profile: Stranggepresstes Aluminium, Z-förmiges Lamellenprofil, roh oder eloxiert, vollständige RAL-Farbpalette
      • Lamellenabstand: 92 mm, visueller Querschnitt 73%, freie Fläche 37%
      • Unterkonstruktion: Maximale Spannweite 1200 mm bei 600 Pa Last
      • Profillänge: Standard 6000 mm, auf Bestellung anpassbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummermorad-solis-ml92-technical-louvres
  • ProduktfamilieLamellenwandsysteme
  • ProduktgruppeML-92
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011406
  • ETIM-NameFaçade louver
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit