Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo UltraDensity Unbehandelt 20 mm
Bamboo UltraDensity Unbehandelt 20 mm
Bamboo UltraDensity Unbehandelt 20 mm
Bamboo UltraDensity Unbehandelt 20 mm

    Bamboo UltraDensity Unbehandelt 20 mm

    MOSO® Bamboo UltraDensity® ist eine massive Bambus-Bodendiele mit besonders hoher Dichte (Ultra-High Density®), die aus hochverdichteten millimeterfeinen Bambusstreifen hergestellt wird. Dank der einzigartigen Produktionsmethode ist das Material unglaublich stabil, hart und langlebig, wodurch es sich für die allerhöchste Beanspruchung eignet: in besonders frequentierten Bereichen und sogar in überdachten Außenbereichen. Die Dielen sind unbehandelt und müssen vor Ort nachbehandelt werden. Dieser Fußboden muss vollständig verklebt werden.

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • Artikelnummer: BF-DS2060

      • Density, Gedämpft, unbehandelt, Makrofase,

      • Abmessungen: 1900x160x20mm

      • Bambus Fußboden

      • Verlegung: Vollflächig verklebt oder mit Schrauben

      • Dichte (Produkt): +/- 1150 kg/m3

      • Zusammensetzung: 93 % Bambusstreifen (Lignin/Zellulose) und 7 % Bindemittel (Klasse D4)

      • Deckschicht-Dicke / Nutzschicht: ca. 7 mm bei den 20 mm-Dielen / 11 mm bei den 32 mm-Dielen

      • Dimensionsstabilität: Ergebnisse entsprechend der französischen Norm NF B 54008 (ISO 24339)

      • Eindruckfestigkeit – Brinell-Härte: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)

      • Brandverhalten 1): Klasse Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Rutschfestigkeit 1): USRV 118 (EN 13036-4), R 10 (CEN/TS 16165 Anhang B - DIN 51130)

      • Emissionsklasse: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) 2)

      • Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): A+ (ISO 16000-9)

      • Elastizitätsmodul: 12610 N/mm² (EN 408)

      • Bruchfestigkeit: 95.5 N/mm² (EN 310)

      • Biologische Beständigkeit: Klasse 2 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Gebrauchsklasse: Klasse 3.1 (EN 335 / EN 460)

      • UPEC-Klassifizierung nach der französischen Norm: Klasse U4P4E2C2 1)

      • CO2-Neutralität: Lebenszyklusanalyse-Bericht TH Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration EPD (EN 15804) verfügbar auf www.moso-bamboo.com/epd

      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4.4

      • Beitrag BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5

      • Garantie: 30 Jahre

      1) Nur bei Oberflächenbehandlung mit Woca Diamond Oil Active (Woca No1)-Öl.
      2) Die E0-Klasse ist eine inoffizielle Formaldehyd-Emissionsklasse, wird aber häufig verwendet, um anzuzeigen, dass das Produkt eine sehr geringe Emission, eine nicht nachweisbare Emission aufweist oder mit formaldehydfreien Klebstoffen hergestellt wird. E0-Produkte qualifizieren sich automatisch für die offizielle E1-Klasse nach EN 717-1.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBF-DS2060
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo UltraDensity
    • ProduktgruppeBamboo Flooring
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit