Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo Elite Hochkantlamelle Gedämpft
Bamboo Elite Hochkantlamelle Gedämpft
Bamboo Elite Hochkantlamelle Gedämpft

    Bamboo Elite Hochkantlamelle Gedämpft

    MOSO Bamboo Elite is een vloer bestaande uit lange en brede planken, met een ruime keuze in bamboe lijnenpatronen, kleuren en afwerkingen. Bamboo Elite bestaat uit drie lagen van massieve bamboestrips. Door de middenlaag dwars te persen wordt de stabiliteit geoptimaliseerd. MOSO Bamboo Elite is geschikt voor iedereen die een originele, massieve bamboe vloer wil en zeker voor wie kiest voor een ruimtelijke, stijlvolle inrichting. De grote vloerplanken verrijken het interieur en zijn CO2 neutraal. De strips worden verticaal naast elkaar geplaatst en verlijmd (Side Pressed). Hierdoor ontstaat een fijn lijnenpatroon Waarin de bamboeknopen subtiel zichtbaar zijn.

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
      • Produktcode: BF-LA371
      • Hochkantlamelle, Gedämpft,  Versiegelt, Mikro-fase
      • Abmessungen: 1960x159x15 mm
      • 3-Schicht-Massivparkett
      • Verlegemethode: Fest verklebt oder schwimmend verlegt
      • Installation auf Fußbodenheizung/Kühlung möglich
      • Dichte (Deckschicht): +/- 700 kg/m3
      • Deckschicht Dicke / Nutzschicht: ca. 5 mm
      • Differenzielles Quellmaß Bambus: 0,14% pro 1% Holzfeuchteveränderung
      • Feuchtigkeitsgehalt: 10% bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte, 8% bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte
      • Brinellhärte: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)
      • Brandverhalten: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Emissions-Klasse: Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) Die E0-Klasse ist eine inoffizielle Formaldehyd-Emissionsklasse, wird aber häufig verwendet, um anzuzeigen, dass das Produkt eine sehr geringe Emission, eine nicht nachweisbare Emission aufweist oder mit formaldehydfreien Klebstoffen hergestellt wird. E0-Produkte qualifizieren sich automatisch für die offizielle E1-Klasse nach EN 717-1
      • Gleitwiderstand (Nur für lackierte Versionen): USRV 22 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
      • Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mK (EN 12667)
      • Wärmedurchlasswiderstand: 0,0882 m2K/W (EN 12667)
      • Gebrauchsklasse: Klasse 1 (EN 335)
      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) verfügbar auf www.moso.eu/epd
      • FSC: FSC-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage
      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3
      • Beitrag BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC)
      • Garantie: 30 Jahre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBF-LA371
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo Elite
    • ProduktgruppeBambusparkett
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1960
    • Breite (mm)159
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit