Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIT Monobloco 4 polos
FIT Monobloco 4 polos
FIT Monobloco 4 polos

    FIT Monobloco 4 polos

    Google-Übersetzung,

    Horizontale Kreiselmotorpumpen, geteilter, ausziehbarer Spiralkörper, einstufig, geschlossener Radialrotor, Saug- und Druckstutzen mit Flansch oder Gewinde, Wellenabdichtung mittels Buchse und Gleitringdichtung.

    Spezifikation
    • Aplicações

      • Abastecimento de água
      • Ar condicionado
      • Instalações prediais e industriais
      • Sistemas de refrigeração
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
      • Irrigação

      Aplicações especiais

      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
      • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Caracol com rosca BSP ou flangeado conforme ANSI B16.1. Famílias com modelos monobloco roscados: 050-032-160, 050-032-200, 65-040-200, 080-050-160, 080-050-200, 100-065-125, 100-065-160 e 100-065-200
      • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFIT-Monobloco-4-polos
    • ProduktfamilieMotombas de Superfície
    • ProduktgruppeCentrífugas Monoestágio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit