Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME-HI 15/20

ME-HI 15/20

Google-Übersetzung,

Hochdruck-Motorpumpen, lieferbar mit 2 bis 4 Stufen.

Spezifikation
  • Aplicações

    • Sistemas de pressurização
    • Abastecimento doméstico de água limpa
    • Sistemas de ar condicionado
    • Circulação e transferência de líquidos na indústria e agricultura
    • Irrigação em horticultura
    • Sistemas de lavagem industrial

    Detalhes Técnicos

    • Corpo, eixo, rotores e difusores de aço inox AISI 304
    • Intermediário e flange de fixação de ferro fundido
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, EPDM, grafite e Carbeto de silício
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 100 °C.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerme-hi-15-20
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit