Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME-HI 5/9

ME-HI 5/9

Google-Übersetzung,

Die mehrstufige Pumpe der ME-HI-Serie erfüllt Ihre Anforderungen an die Druckerhöhung und ist gleichzeitig ein leiser Partner für Ihren Alltag. Die Edelstahlkonstruktion bietet hohe Leistung und geringe Geräuschemissionen in einer Vielzahl von Anwendungen. Die ME-HI-Serie wird in verschiedenen Fördermengen und Leistungsbereichen angeboten, damit Sie die passende Pumpe für Ihre Anwendung finden.

Spezifikation
  • Aplicações Gerais

    • Sistemas de pressurização
    • Abastecimento doméstico de água limpa
    • Sistemas de ar condicionado
    • Circulação e transferência de líquidos na indústria e agricultura
    • Irrigação em horticultura
    • Sistemas de lavagem industrial

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Corpo, eixo, rotores e difusores de aço inox AISI 304
    • Intermediário de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Anel flutuante do difusor de Teflon®
    • Motor elétrico IP-21, 2 Polos, 60 Hz

    Opções

    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F
    • Selo mecânico de EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício

    Importante

    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 100°C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerme-hi-5-9
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeCentrífugas Multiestágios
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit