Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHARK
SHARK
SHARK

    SHARK

    Google-Übersetzung,

    Die Shark-Zerkleinerungspumpe von Franklin Electric ist die ultimative Lösung für anspruchsvolle Abwasseranwendungen in Wohngebäuden. Ausgestattet mit einem robusten Motordesign bietet sie überlegene Leistung und verhindert Verstopfungen durch nicht lösliche Materialien und Ablagerungen. Ihr exklusives Schneidsystem – mit bis zu 27 stationären und 8 rotierenden Klingen – führt beeindruckende 745.200 Schnitte pro Minute aus und sorgt so für eine beispiellose Zerkleinerungseffizienz.

    Die Shark-Reihe ist für den einfachen Austausch herkömmlicher Abwasserpumpen konzipiert und verfügt über ein Gleitringdichtungssystem, das im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungen eine bis zu sechsmal längere Lebensdauer bietet. Die Pumpe wird vormontiert mit 1-1/4"- und 2"-Auslassadaptern geliefert und verfügt über verstellbare Füße für mehr Stabilität.

    Mit seiner Gusseisenkonstruktion, der Edelstahlwelle und dem integrierten Überlastschutz vereint der Shark Stärke, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ideal für alle, die hohe Leistung, einfache Wartung und Sicherheit im privaten Gebrauch suchen.

    Spezifikation
    • Aplicações Gerais

      • Ideal para bombeamento de águas residuais com presença de materiais trituráveis em suspensão, tanto sólidos como fibrosos.
      • Residências, condomínios, instalações comerciais, estações elevatórias, estações de tratamento e instalações industriais. Para Shark de 1 cv considerar o uso limitado a 2 residências.

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Bocais com rosca BSP 1 1/4” e adaptador com rosca 2”
      • Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-20
      • Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 (Modelos 1 cv)
      • Rotor semiaberto de bronze (Modelos 2 cv)
      • Triturador de aço inox temperado AISI 440 C, de alta dureza
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, buna N, carbeto de silício (Modelos 1 cv)
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica (Modelos 2 cv)
      • Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
      • Motor monofásico com proteção térmica
      • Comprimento do cabo de ligação: 6 m (Modelos 1 cv) e 10 m (Modelos 2 cv)

      Importante

      • Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico
      • A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410
      • Vedada a utilização para bombeamento de água potável
      • instale o produto de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso
      • Para o bombeamento em sistema contínuo é necessário a submergência total do produto
      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a fábrica
      • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais

      Opções (Shark 2 cv)

      • Selo mecânico: Buna N e carbeto de silício
      • Comprimento do cabo: 25 metros
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershark
    • ProduktfamilieSubmersíveis (Esgoto/Drenagem)
    • ProduktgruppeMotobombas Submersíveis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit