Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VFD EH
VFD EH

    VFD EH

    Google-Übersetzung,

    Das VFD EH-Drucksystem, bestehend aus einer horizontalen mehrstufigen Pumpe und einem Drive-Tech MINI-Frequenzumrichter, ist ein hochmodernes Druckset, das Effizienz, Einfachheit, Innovation und Sicherheit vereint.

    Effizienz: Der Drive-Tech MINI erzielt eine Gesamtenergieeinsparung von bis zu 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Geschwindigkeitsregelsystemen.

    Einfachheit: Der Drive-Tech MINI kann direkt an der Motoranschlussbox befestigt werden.

    Innovation: Der Drive-Tech MINI kann manuell über das Dashboard oder per Bluetooth über die Smartphone-App (Android und IOS) gesteuert werden. So können Sie das System aus der Ferne konfigurieren und überwachen, Arbeitsdaten speichern und die Pumpenleistung steigern.

    Sicherheit: Der integrierte Eingangsfilter der Klasse B (EN55011) verhindert Störungen im Heimnetzwerk und gewährleistet so eine zuverlässige Nutzung. Der Filter entspricht den EMV-Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit).

    Spezifikation
    • Detalhes Técnicos

      • Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz, IE3
      • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
      • Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
      • Intermediário de ferro fundido
      • Transdutor de pressão: 4-20 mA
      • Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox (exceto nos modelos VFD EH, ST)
      • Acionamento por inversor de frequência
      • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi (exceto nos modelos VFD EH, ST)
      • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
      • Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect, disponível para Android e iOS

      Opções

      • VFD EH, ST: Opção de fornecimento somente da bomba com inversor de frequência e transdutor de pressão, sem o kit acessórios (conector 5 vias, tanque de pressão, e manômetro).

      Importante

      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 °C.
      • Mesmo para os modelos VFD EH, ST é obrigatória a instalação de um tanque de pressão para o correto funcionamento do sistema.
      • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervfd-eh
    • ProduktfamilieSistema de Pressurização
    • ProduktgruppeSistema de Pressurização
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit