Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VME-15
VME-15

    VME-15

    Google-Übersetzung,

    Hochdruck-Motorpumpen, lieferbar mit 1 bis 12 Stufen.

    Spezifikation
    • Aplicações Gerais

      • Abastecimento predial
      • Indústrias
      • Alimentação de caldeiras
      • Transporte de água a longa distância
      • Irrigação
      • Lavação de ambientes, veículos e máquinas

          Detalhes Técnicos do Produto

          • Bocais flangeados ANSI 150 (versão ferro)
          • Bocais flangeados DIN PN25 EN1092-1 (versão inox)
          • Kit hidráulico de aço inox
          • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite
          • Mancais intermediários do kit hidráulico de carbeto de silício
          • Intermediário e base de fixação de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT
          • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular

          Versão Inox:

          • Todos os componentes em contato com o líquido bombeado são de aço inox
        Technische Spezifikation
        • Referenznummervme-15
        • ProduktfamilieMotombas de Superfície
        • ProduktgruppeMultiestágio Vertical
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2025-05-29
        • Editionsnummer1
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
        BIMobject-Produktbibliothek

        Design App für Revit

        Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit