Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VME-45

VME-45

Google-Übersetzung,

Vertikale mehrstufige Pumpen sind der leise Partner für Ihren Alltag. Die Pumpen sind in Edelstahlausführung erhältlich und bieten selbsthydraulische Leistung bei unterschiedlichen Förderhöhen und Fördermengen. Robustheit und Zuverlässigkeit wurden durch neue Komponenten weiter verbessert. Das Design zeichnet sich durch vereinfachte Handhabung und reduzierte Geräuschemissionen aus und macht die Pumpe zur idealen Lösung für jede Druckerhöhungsanwendung.

Spezifikation
  • Aplicações Gerais

    • Abastecimento predial
    • Irrigação
    • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
    • Alimentação de caldeiras
    • Transporte de água a longa distância
    • Indústria

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Bocais flangeados ANSI 150
    • Bombeador de aço inox
    • Mancais intermediários do bombeador de carbeto de silício
    • Selo mecânico tipo cartucho, constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
    • Sistema de remoção do selo mecânico sem a necessidade de retirada do motor
    • Motor elétrico norma IEC, IP-55, 2 Polos, 60 Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummervme-45
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeMultiestágio Vertical
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit